Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0108 - Spannhebel mit Aussengewinde
Stückliste
K0108.1101X20
BESTKIPP
Bestellnummer
K0108.1101X20
GRAD
Grad
20 °
GR
Größe
1
X
Außengewinde
M 10
H1
Höhe
4.5 mm
L
Länge
20 mm
D
Durchmesser
16 mm
D1
Durchmesser
24 mm
D2
Durchmesser
25 mm
D3
Durchmesser
10 mm
H
Höhe
44.5 mm
H2
Höhe
37.0 mm
H3
Höhe
58.5 mm
H4
Höhe
49.5 mm
A
Länge
88.0 mm
A2
Länge
15 mm
ZZ
Zähnezahl
22
GEW
Gewicht ca.
0.2024 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245073665
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.